0

Regulador de luminosidad Mini para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2210 00
4010337014706
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

EAN 4010337014706
Ref. 2210 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Características

  • El regulador de luminosidad se monta directamente sobre el lugar que se va a iluminar, p. ej., en un puesto de trabajo, en el techo.
  • Analiza las condiciones de iluminación del área de situada debajo del mismo.
  • La regulación de luminosidad puede activarse o desactivarse por un detector de movimiento o un detector de presencia o desde un pulsador.
  • Montaje extremadamente plano.
  • Montaje a presión en falsos techos.
  • Montaje en techos fijos en caja de mecanismo según DIN 49073 mediante accesorios opcionales.
  • Montaje en superficie en caja de mecanismos en superficie (accesorio opcional).
  • El tipo de protección IP44 permite el montaje en el exterior o en locales húmedos.
  • El anillo de diseño que puede taparse con pintura, permite la adaptación de color a la pared o al techo.
  • Tras retirar el anillo de diseño, el botón de programación del dispositivo es fácilmente accesible desde la parte frontal.

Sensor de luminosidad con supervisión de valor límite

  • Pueden parametrizarse hasta tres valores límite.
  • Se pueden configurar las funciones conmutación, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz e histéresis.
  • Valor límite modificable a través de objeto de comunicación o función de aprendizaje.
  • Acoplado a la instalación de iluminación regula (regulación constante de la luz) o conmuta (regulación de 2 puntos) la iluminación en función de la luz diurna.
  • Incluye función de bloqueo.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Sensor de luminosidad
Rango de medición10 hasta 2000 lx
Área de detecciónØ aprox. 5 m
Clase de protecciónIII
Tipo de protecciónIP44
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Profundidad de instalación34 mm
Temperatura ambientede -25 °C a +55 °C
Dimensiones
Recorte en el techoØ 44 mm
Dimensiones (con anillo de diseño pequeño)Ø 53,5 H 38,0 mm

Volumen de entrega

  • El anillo de diseño pequeño está incluido en la entrega.
  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Regulador de luminosidad mini

Instrucciones de manejo.

Ref. 2210 00

PDF, 1.37 MB

Descarga
Regulador de luminosidad mini

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2210 00

VD4, 63.25 KB

Descarga
Brightness controller Mini

Technical documentation.

Ref. 2210 00

PDF, 4.77 MB

Descarga
Brightness controller Mini for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2210 00

PDF, 280.03 KB

Descarga
Brightness controller Mini for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 2210 00

PDF, 57.46 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios