Lysstyrkeregulator Mini for KNX
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.
Egenskaper
Lysstyrkeregulatoren monteres i taket like over stedet som skal lyses opp, f.eks. en arbeidsplass. Analyserer lysforholdene på flaten under den. Lysstyrkereguleringen kan aktiveres og deaktiveres med en bevegelses- el. en tilstedeværelsesdetektor eller en trykkknapp. Ekstremt flat innbygging. Klemmemontering på senkede tak. Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør. Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør). Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom. Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket. Etter fjerning av designringen er programmeringsknappen på apparatet enkel å nå på fremsiden.
Lysføler med grenseverdiovervåking
Opptil tre grenseverdier kan parametreres. Funksjonene kobling, dimmeverdigiver, lyssceneunderenhet og hysterese kan konfigureres. Grenseverdi kan endres via kommunikasjonsobjekt eller innlæring. Koblet til belysningsanlegget blir belysningen dimmet avhengig av dagslyset (konstantlysregulering) eller koblet (2-punktsregulering).
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Lysstyrkesensor |
| Måleområde | 10 til 2000 lx |
| Registreringsområde | Ø ca. 5 m |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Beskyttelsesgrad | IP44 |
| Tilkobling KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Monteringsdybde | 34 mm |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +55 °C |
| Mål |
| Takutsparing | 44 mm |
| Dimensjoner (med designring liten) | Ø 53,5 H 38,0 mm |
Leveransens innhold
Designring liten følger med ved levering. Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Lysstyrkeregulator Mini
Bruksanvisning.
Art.nr. 2210 00
PDF, 1.37 MB
Lysstyrkeregulator Mini
Produktdatabase fra ETS3.0d.
Art.nr. 2210 00
VD4, 62.49 KB
Brightness controller Mini
Technical documentation.
Art.nr. 2210 00
PDF, 4.77 MB
Brightness controller Mini for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 2210 00
PDF, 280.03 KB
Brightness controller Mini for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2210 00
PDF, 57.46 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase