0

Ljusstyrkeregulator Mini för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2210 00
4010337014706
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

EAN 4010337014706
Art.nr 2210 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Egenskaper

  • Ljusstyrkeregulatorn monteras i taket direkt ovanför platsen som ska belysas, t.ex. en arbetsplats.
  • Analyserar ljusförhållandena i den underliggande ytan.
  • Ljusstyrkeregulatorn kan aktiveras och avaktiveras med en rörelsevakt, närvarodetektor eller tryckknapp.
  • Mycket liten bygghöjd.
  • Klämmontering i nedpendlat undertak.
  • Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
  • Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
  • Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
  • Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
  • När designringringen har tagits bort är enhetens programmeringsknapp bekvämt åtkomlig framifrån.

luxvärdessensor med gränsvärdesövervakning

  • Upp till tre gränsvärden kan parametreras.
  • Funktionerna koppla, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat och hysteres kan konfigureras.
  • Gränsvärde kan förändras via kommunikationsobjekt eller Teach-In.
  • Vid sammankoppling med beysningssystemet dimras (konstantljusreglering) eller kopplas (2-punktsreglering) belysningen allt efter rådande dagsljus.
  • Inkl. spärrfunktion.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Ljusstyrkesensor
Mätområde10 till 2000 lx
ÖvervakningsområdeØ ca 5 m
KapslingsklassIII
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Inbyggnadsdjup34 mm
Omgivningstemperatur-25 °C till +55 °C
Mått
håltagningØ 44 mm
Mått (med liten designring)Ø 53,5 H 38,0 mm

Leveransen innehåller

  • Liten designring ingår i leveransinnehållet.
  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Ljusstyrkeregulator Mini

Bruksanvisning.

Art.nr 2210 00

PDF, 1.37 MB

Ladda ner
Ljusstyrkeregulator Mini

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Art.nr 2210 00

VD4, 62.75 KB

Ladda ner
Brightness controller Mini

Technical documentation.

Art.nr 2210 00

PDF, 4.77 MB

Ladda ner
Brightness controller Mini for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2210 00

PDF, 280.03 KB

Ladda ner
Brightness controller Mini for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2210 00

PDF, 57.46 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen