0

Router IP do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2167 00
4010337084440
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337084440
Nr artykułu 2167 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Połączenie linii KNX za pomocą sieci do przesyłu danych przy wykorzystaniu protokołu internetowego (IP).
  • Sprzężenie z systemem KNX razem z Gira HomeServer lub Gira FacilityServer.
  • Filtrowanie i przekazywanie komunikatów.
  • Zastosowanie jako urządzenie sprzęgające linie i obszary.
  • Zastosowanie jako zegar dla KNX.
  • Zapis telegramów KNX na karcie microSD.
  • KNX Data Secure i KNX IP Secure do bezpiecznej i zabezpieczonej przed manipulacją komunikacji w KNX.
  • Możliwe maks. cztery równoczesne połączenia tunelowe.
  • Niezawodna komunikacja do automatycznej korekty porzuconych telegramów w WLAN (Reliable Communication).

Dane techniczne

Medium KNXKNXnet/IP i TP1-256
Napięcie znamionoweDC 24 do 30 V
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Obsługiwane protokołyARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
Karta microSDdo 32 GB
Przyłącza
IPGniazdo RJ45
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX.
  • Do aktualizacji oprogramowania producenta potrzebny jest Gira Projekt Assistent Gira (GPA). GPA jest bezpłatnie dostępny wśród dokumentów do pobrania Gira.

Zakres dostawy

  • Karta microSDnieznajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216700

RFA, 348 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 216700

IFC, 23.57 KB

Do pobrania
KNX Router IP

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2167 00

PDF, 336.74 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
IP router for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2167 00

PDF, 279.94 KB

Do pobrania
IP router for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2167 00

PDF, 135.88 KB

Do pobrania
KNX IP router

Software update for KNX IP router from index 02. KNX Secure is supported by devices from I14.

Nr artykułu 2167 00

ZIP, 31.56 MB

Do pobrania
KNX IP router V4.0

Technical documentation.

Nr artykułu 2167 00

PDF, 651.21 KB

Do pobrania
KNX IP router V4.0

from ETS5.6

Nr artykułu 2167 00

ZIP, 184.96 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych