0

Routeur IP pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2167 00
430,00
4010337084440
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337084440
Réf. 2167 00UC 1
430,00 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Connexion de lignes KNX au moyen de réseaux de données en appliquant le protocole Internet (IP).
  • Couplage à un système KNX avec le Gira HomeServer ou le Gira FacilityServer.
  • Filtration et retransmission de télégrammes.
  • Utilisation comme coupleur de ligne ou de zone.
  • Utilisation comme registre d'horloge KNX.
  • Enregistrement de télégrammes KNX sur une carte microSD.
  • KNX Data Secure et KNX IP Secure pour une communication sûre et protégée contre toute manipulation dans KNX.
  • Jusqu’à quatre connexions tunnel possibles en même temps.
  • Communication sûre pour correction automatique de pertes de télégrammes dans le WLAN (Reliable Communication).

Caractéristiques techniques

KNX moyenKNXnet/IP et TP1-256
Tension nominaleDC 24 à 30 V
Communication IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportésARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
Carte microSDjusqu'à 32 Go
Raccordements
IPConnecteur femelle RJ45
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Température ambiante0°C à +45°C

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX.
  • L'assistant de projet Gira (GPA) est requis pour les mises à jour du micrologiciel. Le GPA est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.

Contenu de la livraison

  • Carte microSDne peuvent pascompris dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216700

RFA, 348 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216700

IFC, 23.57 KB

Téléchargement
KNX Routeur IP

Mode d'emploi.

Réf. 2167 00

PDF, 333.47 KB

Téléchargement
Routeur IP KNX, enregistreur de données routeur IP KNX

Base de données de produits à partir d'ETS5.6

Réf. 2167 00

ZIP, 184.96 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
IP router for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2167 00

PDF, 279.94 KB

Téléchargement
IP router for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2167 00

PDF, 135.88 KB

Téléchargement
KNX IP router

Software update for KNX IP router from index 02. KNX Secure is supported by devices from I14.

Réf. 2167 00

ZIP, 31.56 MB

Téléchargement
KNX IP router V4.0

Technical documentation.

Réf. 2167 00

PDF, 651.21 KB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias