Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| KNX Medium | KNXnet/IP u. TP1-256 |
| Nennspannung | DC 24 bis 30 V |
| IP-Kommunikation | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Unterstützte Protokolle | ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) |
| microSD-Karte | bis 32 GB |
| Anschlüsse | |
| IP | Buchse RJ45 |
| KNX | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Umgebungstemperatur | 0 °C bis +45 °C |
| Teilungseinheiten (TE) | 2 |