Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Supporto KNX | KNXnet/IP e TP1-256 |
| Tensione nominale | 24 - 30 V DC |
| Comunicazione IP | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Protocolli supportati | ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) |
| Scheda microSD | fino a 32 GB |
| Collegamenti | |
| IP | Presa RJ45 |
| KNX | morsetto di collegamento e di derivazione |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a +45 °C |
| Unità di larghezza (TE) | 2 |