0

Podtynkowy interfejs do transmisji danych USB do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
2024 00
4010337072911
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337072911
Nr artykułu 2024 00Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Podłączanie komputera do instalacji KNX.
  • Adresowanie, programowanie i diagnozowanie urządzeń KNX.
  • Kompatybilny z produktami KNX Data Secure.
  • Szybsze pobieranie aplikacji (wsparcie Long Frame od ETS5).
  • Kompatybilny z ETS4, ETS5 (i wyższymi).

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Gniazdo USBTyp B, wersja 2.0
Protokół transmisjiUSB 2.0 (kompatybilne także z USB 1.1 i USB 3.0)
Montażw puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu33 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z Gira HomeServer od wersji 4.9.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Złącze magistralne USB, Podtynkowe złącze magistralne USB

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 2014 00 2024 00

PDF, 249.95 KB

Do pobrania
USB data interface insert for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2024 00

PDF, 279.56 KB

Do pobrania
USB data interface insert for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2024 00

PDF, 184.39 KB

Do pobrania
USB data interface, USB data interface insert

Technical documentation.

Nr artykułu 2014 00 2024 00

PDF, 674.27 KB

Do pobrania
USB data interface, USB data interface insert

Product database from ETS4.

Nr artykułu 2014 00 2024 00

ZIP, 43.25 KB

Do pobrania
USB data interface, USB data interface insert

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Nr artykułu 2014 00 2024 00

ZIP, 3.32 MB

Wersja: 0.0.13

Do pobrania
USB data interface, USB data interface insert

Product database from ETS5.7.

Nr artykułu 2014 00 2024 00

ZIP, 82.19 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych