0

Module d’interface de données USB pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2024 00
317,71
4010337072911
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337072911
Réf. 2024 00UC 1/5
317,71 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Couplage du PC à des installations KNX.
  • Adressage, programmation et diagnostic d’appareils KNX.
  • Compatible avec les produits Data-Secure KNX.
  • Téléchargement rapide des applications (support de Long Frame à partir de ETS5).
  • Compatible avec ETS4, ETS5 (et plus).

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Prise USBType B, version 2.0
Protocole de transfertUSB 2.0 (également compatible avec USB 1.1 et USB 3.0)
Montagedans un boîtier selon DIN 49073
Profondeur de montage33 mm
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Compatible avec le Gira HomeServer à partir de la version 4.9.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Interface de données USB, Module interface de données USB

Mode d'emploi.

Réf. 2014 00 2024 00

PDF, 238.2 KB

Téléchargement
Interface de données USB, Module interface de données USB

Base de données de produits à partir d'ETS4.

Réf. 2014 00 2024 00

ZIP, 43.25 KB

Téléchargement
Interface de données USB, Module interface de données USB

Base de données de produits à partir d'ETS5.7

Réf. 2014 00 2024 00

ZIP, 82.19 KB

Téléchargement
USB data interface insert for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2024 00

PDF, 279.56 KB

Téléchargement
USB data interface insert for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2024 00

PDF, 184.39 KB

Téléchargement
USB data interface, USB data interface insert

Technical documentation.

Réf. 2014 00 2024 00

PDF, 674.27 KB

Téléchargement
USB data interface, USB data interface insert

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Réf. 2014 00 2024 00

ZIP, 3.32 MB

Version : 0.0.13

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias