0

USB-datagrensesnittinnsats for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2024 00
4010337072911
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337072911
Art.nr. 2024 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Tilkobling av PC til KNX anlegg.
  • Adressering og programmering av og feilsøking på KNX enheter.
  • Kompatibel med KNX Data Secure-produkter.
  • Rask nedlasting av applikasjonene (Long Frame-støtte fra ETS5).
  • Kompatibel med ETS4, ETS5 (og høyere).

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Tilkoblinger
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
USB-kontaktType B, versjon 2.0
OverføringsprotokollUSB 2.0 (også kompatibel med USB 1.1 og USB 3.0)
Monteringi apparatboks etter DIN 49073
Monteringsdybde33 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Kompatibel med Gira HomeServer fra versjon 4.9.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
Datablad

Programvare

USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats

Bruksanvisning.

Art.nr. 2014 00 2024 00

PDF, 236.98 KB

Nedlasting
USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats

Produktdatabase fra ETS4.

Art.nr. 2014 00 2024 00

ZIP, 43.25 KB

Nedlasting
USB-datagrensesnitt, USB-datagrensesnittinnsats

Produktdatabase fra ETS5.7

Art.nr. 2014 00 2024 00

ZIP, 82.19 KB

Nedlasting
USB data interface insert for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2024 00

PDF, 279.56 KB

Nedlasting
USB data interface insert for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2024 00

PDF, 184.39 KB

Nedlasting
USB data interface, USB data interface insert

Technical documentation.

Art.nr. 2014 00 2024 00

PDF, 674.27 KB

Nedlasting
USB data interface, USB data interface insert

Project file for updating the USB data interface, from ETS5.

Art.nr. 2014 00 2024 00

ZIP, 3.32 MB

Versjon: 0.0.13

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase