USB-datagränssnittsinsats för KNX
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Inkoppling av dator till KNX anläggningar. Adressering, programmering och diagnos av KNX enheter. Kompatibel med KNX datasäkerhetsprodukter. Snabb nedladdning av applikationer (Long Frame-stöd från ETS5). Kompatibel med ETS4, ETS5 (och högre).
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Anslutningar |
| KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| USB-uttag | Typ B, version 2.0 |
| Överföringsprotokoll | USB 2.0 (även kompatibel med USB 1.1 och USB 3.0) |
| Montering | i apparatdosa enligt DIN 49073 |
| Inbyggnadsdjup | 33 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Kompatibel med Gira HomeServer från version 4.9.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats
Bruksanvisning.
Art.nr 2014 00
2024 00
PDF, 236.27 KB
USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats
Produktdatabas fr.o.m. ETS4.
Art.nr 2014 00
2024 00
ZIP, 43.25 KB
USB-datagränssnitt, USB-datagränssnittsinsats
Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7
Art.nr 2014 00
2024 00
ZIP, 82.19 KB
USB data interface insert for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2024 00
PDF, 279.56 KB
USB data interface insert for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2024 00
PDF, 184.39 KB
USB data interface, USB data interface insert
Technical documentation.
Art.nr 2014 00
2024 00
PDF, 674.27 KB
USB data interface, USB data interface insert
Project file for updating the USB data interface, from ETS5.
Art.nr 2014 00
2024 00
ZIP, 3.32 MB
Version: 0.0.13
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen