Inngangseffekt:
230 V, 50 VA
Per aktuator:
maks. 500 mA
Alle drivenheter:
maks. 24 W
Pumpe- og kjelestyring:
2 A / 200 VA induktiv
Oppvarming/kjøling omkobling:
1
Spenningsforsyning 230 V:
1
Virkemåte:
Type 1 / type 1.C
Omgivelsesfuktighet:
80 % ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur:
0 til +50 °C