Elektronikk klemmebrett 6-d 230 V [247900] Klemmebrett 6-dobbelt 230 V Oppvarming, ventilasjon, inneklima Egenskaper: - Klemmebrett for kabling for romtermostater og termiske aktuatorer. Tekniske data: Inngangseffekt: 230 V, 50 VA Sikring - 230 V: T4AH Antall - Varmesoner: 6 - Romtermostat: maks. 6 - Aktuatorer: maks. 12 Innkoblingsstrøm - Per aktuator: maks. 500 mA Nominell last - Alle drivenheter: maks. 24 W Koblingseffekt - Pumpe- og kjelestyring: 2 A / 200 VA induktiv Tilkoblinger - Duggpunktsensor: 1 - Pumpestyring: 1 - Kjelestyring: 1 - Oppvarming/kjøling omkobling: 1 - Eksternt tidsur: 1 - Romtermostat: 6 - Spenningsforsyning 230 V: 1 Ønsket virkning: NC Virkemåte: Type 1 / type 1.C Beskyttelsesklasse: II Omgivelsesfuktighet: 80 % ikke kondenserende Omgivelsestemperatur: 0 til +50 °C Mål i mm: B 326,5 x H 90 x T 50 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2479 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx