Klemmebrett 6-dobbelt 230 V

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2479 00
2479 00
EAN 4010337110187
PE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan leveres fra 11/2022.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Klemmebrett for kabling for romtermostater og termiske aktuatorer.

Tekniske data

Inngangseffekt:
230 V, 50 VA

Sikring
230 V:
T4AH

Antall
Varmesoner:
6
Romtermostat:
maks. 6
Aktuatorer:
maks. 12

Innkoblingsstrøm
Per aktuator:
maks. 500 mA

Nominell last
Alle drivenheter:
maks. 24 W

Koblingseffekt
Pumpe- og kjelestyring:
2 A / 200 VA induktiv

Tilkoblinger
Duggpunktsensor:
1
Pumpestyring:
1
Kjelestyring:
1
Oppvarming/kjøling omkobling:
1
Eksternt tidsur:
1
Romtermostat:
6
Spenningsforsyning 230 V:
1

Ønsket virkning:
NC

Virkemåte:
Type 1 / type 1.C

Beskyttelsesklasse:
II

Omgivelsesfuktighet:
80 % ikke kondenserende

Omgivelsestemperatur:
0 til +50 °C

Mål i mm

B 326,5 H 90 T 50