Barra de bornes de 6 elementos 230 V

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2479 00
2479 00
EAN 4010337110187
UE 1
SP 02
 
Novedad. Disponible a partir de 09/2022.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Barra de bornes para el cableado de reguladores de temperatura ambiente y actuadores térmicos.

Datos técnicos

Consumo de potencia:
230 V, 50 VA

Fusible
230 V:
T4AH

Número
Zonas de calefacción:
6
Regulador de temperatura ambiente:
máx. 6
Actuadores:
máx. 12

Corriente de conexión
por actuador:
máx. 500 mA

Carga nominal
Todos los accionamientos:
máx. 24 W

Potencia de conmutación
Control de calderas y bombas:
2 A / 200 VA inductivo

Conexiones
Sensor de punto de rocío:
1
Control de bombas:
1
Control de la caldera:
1
Conmutación calefacción/refrigeración:
1
Temporizador externo:
1
Regulador de temperatura ambiente:
6
Fuente de alimentación de 230 V:
1

Sentido de actuación:
NC

Modo de actuación:
Tipo 1 / tipo 1.C

Clase de protección:
II

Humedad ambiental:
80 % sin condensación

Temperatura ambiente:
0 hasta +50 °C

Dimensiones en mm

An 326,5 Al 90 Pr 50

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas