Клеммная колодка, 6-местн., 230 В~

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2479 00
2479 00
EAN 4010337110187
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Клеммная колодка для подключения термостатов помещения и термических сервоприводов.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:
230 В, 50 В·А

Предохранитель
230 В:
T4AH

Количество
Зоны обогрева:
6
Термостат помещения:
макс. 6
Сервоприводы:
макс. 15

Ток включения
на сервопривод:
макс. 500 мА

Номинальная нагрузка
Все приводы:
макс. 24 Вт

Коммутируемая мощность
Управление насосами:
2 А/200 В·А индукт.

Разъемы
Управление насосами:
1
Переключение отопление/охлаждение:
1
внешний таймер:
1
Термостат помещения:
6
Электропитание: 230 В:
1

Принцип:
NC

Способ действия:
Тип 1/тип 1.C

Класс защиты:
II

Влажность окружающего воздуха:
80% без конденсации

Температура окружающего воздуха:
от 0 до +50 °C

Подключаемое поперечное сечение провода:
от 0,2 до 1,5 мм²

Габаритв мм

Ш 326,5 В 90 Г 50

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Terminal strip, 6-gang 230 V
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2479 00

PDF, 1.074 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания