Klemmenstrook 6-voudig 230 V

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2479 00
2479 00
75,00 EUR
EAN 4010337110187
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2022.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Klemmenstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen:
230 V, 50 VA

Zekering
230 V:
T4AH

Aantal
Verwarmingszones:
6
Ruimtetemperatuurregelaar:
max. 6
Regelaandrijvingen:
max. 12

Inschakelstroom
per regelaandrijving:
max. 500 mA

Nominale belasting
alle aandrijvingen:
max. 24 W

Schakelvermogen
Pompen en ketelbesturing:
2 A / 200 VA inductief

Aansluitingen
Dauwpuntsensor:
1
Pompaansturing:
1
Ketelbesturing:
1
Verwarmen/koelen omschakeling:
1
externe timer:
1
Ruimtetemperatuurregelaar:
6
Voeding 230 V:
1

Werkingsrichting:
NC

Werkingstype:
Type 1 / Type 1.C

Beschermingsklasse:
II

Omgevingsluchtvochtigheid:
80% niet condenserend

Omgevingstemperatuur:
0 tot +50 °C

Afmetingen in mm

b 326,5 h 90 d 50

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads