Plintlist 6knappars 230 V

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2479 00
2479 00
EAN 4010337110187
FE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan levereras från 09/2022.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Plintlist för ledningsdragning av rumstermostater och termiska ställdon.

Tekniska data

Effektförbrukning:
230 V, 50 VA

Säkring
230 V:
T4AH

Antal
Värmezoner:
6
Rumstermostat:
max. 6
Ställdon:
max. 12

Inkopplingsström
per ställdon:
max. 500 mA

Märkström
alla ställdon:
max. 24 W

bryteffekt
pumpar och beredarstyrning:
2 A/200 VA induktiv

Anslutningar
Daggpunktssensor:
1
Pumpstyrning:
1
Beredarstyrning:
1
Värma/kyla omkoppling:
1
extern timer:
1
Rumstermostat:
6
Spänningsförsörjning 230 V:
1

Funktion:
NC

Funktionssätt:
Typ 1/typ 1.C

Skyddsklass:
II

Omgivningens luftfuktighet:
80 % ej kondenserande

Omgivningstemperatur:
0 till +50 °C

Yttermåti mm

B 326,5 H 90 D 50

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads