LED-signallys 230 V~ System 55
Rød/grønn
1171 00
1401646
4010337049289
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Alternativt tilbehør
Vippebryter / Vippe-trykknapp
Egenskaper
Signallyset kan brukes til enkel signalisering, f.eks. av behandlingsrom, konferanserom eller hotellrom. Hele overflaten til innsatsen på 55 x 55 mm belyses homogent, med rødt på den øvre halvdelen og grønt på den nedre halvdelen. De to halvdelene kan aktiveres separat, f.eks. med en kronevender.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V, 50 Hz |
| Inngangseffekt | 1,0 W/5,6 VA |
| Lysstyrke |
| rød | 0,1 cd |
| grønn | 0,3 cd |
| Monteringsdybde | 30 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| maksimum | 2,5 mm² |
| Omgivelsestemperatur | 0 til 40 °C |
|
| Mål
Innsatsflate | B 55 x H 55 mm |
Leveransens innhold
To tekstskilter “Do not disturb” / “Make up room” og “Bitte warten” / “Bitte eintreten” medfølger.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 117100
RFA, 568 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 117100
IFC, 27.24 KB
LED-signallys / LED-orienteringslys
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 1169 00
1171 00
1171 ..
PDF, 459.12 KB
LED signal light / LED orientation light
Bruksanvisninger
Operating manual.
Art.nr. 1169 00
1171 00
1171 ..
PDF, 458.15 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase