0

Svarapparat påvegg System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
1250 01
4010337010470
1
renhvit glans
1250 03
6306474
4010337010487
1
renhvit silkematt
1250 27
4010337010500
1
antrasitt
1250 28
6306477
4010337010517
1
aluminiumsfarget
1250 26
4010337010494
1
svart matt
1250 005
4010337038641
1
rustfritt stål
1250 600
4010337020950
1
grå matt
1250 015
4010337082934
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337010470
Art.nr. 1250 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337010487
Art.nr. 1250 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337010500
Art.nr. 1250 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337010517
Art.nr. 1250 28VE 1
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337010494
Art.nr. 1250 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337038641
Art.nr. 1250 005VE 1
PS
rustfritt stål
EAN 4010337020950
Art.nr. 1250 600VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337082934
Art.nr. 1250 015VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Komplett forhåndsmontert svarapparat påvegg. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
  • Kan monteres både med og uten dekkramme.
  • Enkel montering med pluggbare skruklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når det settes på monteringsplaten.
  • Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
  • Festehull for montering.
  • Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
  • Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte anropsknappene.
  • Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
  • Overdøvefunksjon ved høy bakgrunnsstøy under taleforbindelse.
  • Lyttesperre.
  • Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.

Betjeningstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med koblingsaktuatoren eller den innfelte koblingsaktuatoren:

  • Kobling av lys og andre funksjoner.
  • Aktivering av døråpneren.
  • Innstilling av ringetonemelodien.
  • Slå ringetone på og av.
  • Mottak av anrop.
  • Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
  • Innstilling av ringetone- og talevolum.

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Omgivelsestemperatur0 °C til +50 °C
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp2 x skruklemme
Mål
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
FlatebryterB 70 x H 142 x T 20 mm

Merknader

  • Montering uten dekkramme er mulig.
  • Ved montering i forbindelse med System 55 Gira F100 kreves en dekkramme dobbel uten mellomstykke.
  • Ved montering på apparatboks kreves en dekkramme
  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 125028

RFA, 388 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 125028

IFC, 36.34 KB

Nedlasting
Boligstasjon, påvegg, handsfree
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 1250 ..

PDF, 138.25 KB

Nedlasting
Boligstasjon, påvegg, handsfree
Bruksanvisninger

Bruksanvisning (gyldig for enheter opp til indeksen I05).

Art.nr. 1250 ..

PDF, 97.14 KB

Nedlasting
Gira Door communication system
Oppslagsverk/systemgrunnlag

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Surface-mounted Hands-free feature home station
Bruksanvisninger

Operating instructions (for devices with index I06 and higher).

Art.nr. 1250 ..

PDF, 461.84 KB

Nedlasting
Surface-mounted Hands-free feature home station
Bruksanvisninger

Operating instructions (valid for devices up to index I05).

Art.nr. 1250 ..

PDF, 98.48 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase