0

Citofono interno sopra intonaco System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
1250 01
92,13
4010337010470
1
18
bianco puro brillante
1250 03
92,13
4010337010487
1
18
bianco puro satinato
1250 27
92,13
4010337010500
1
18
antracite
1250 28
97,88
4010337010517
1
18
color alluminio
1250 26
104,16
4010337010494
1
18
nero opaco
1250 005
104,16
4010337038641
1
18
acciaio inox
1250 600
124,56
4010337020950
1
18
grigio opaco
1250 015
104,16
4010337082934
1
18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337010470
Cod. art. 1250 01Conf. 1
92,13 EURPS 18
bianco puro brillante
EAN 4010337010487
Cod. art. 1250 03Conf. 1
92,13 EURPS 18
bianco puro satinato
EAN 4010337010500
Cod. art. 1250 27Conf. 1
92,13 EURPS 18
antracite
EAN 4010337010517
Cod. art. 1250 28Conf. 1
97,88 EURPS 18
color alluminio
EAN 4010337010494
Cod. art. 1250 26Conf. 1
104,16 EURPS 18
nero opaco
EAN 4010337038641
Cod. art. 1250 005Conf. 1
104,16 EURPS 18
acciaio inox
EAN 4010337020950
Cod. art. 1250 600Conf. 1
124,56 EURPS 18
grigio opaco
EAN 4010337082934
Cod. art. 1250 015Conf. 1
104,16 EURPS 18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Citofono interno sopra intonaco completamente premontato. Per un'installazione facile e veloce.
  • Integrando le varianti di design dei diversi programmi di interruttori, si crea un aspetto uniforme del sistema di citofonia e dell’installazione elettrica.
  • Montaggio con o senza placca.
  • Semplice montaggio grazie ai morsetti a vite a innesto sulla piastra di montaggio. Il collegamento con il citofono interno avviene innestando il citofono interno sulla piastra di montaggio.
  • Semplice smontaggio del citofono interno per lavori di ristrutturazione.
  • Fori di fissaggio per il montaggio.
  • Trasmissione del segnale ed alimentazione del citofono interno mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • Collegamento in parallelo di fino a tre citofoni interni possibile (con alimentazione di tensione dal bus bifilare).
  • La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
  • Distinzione dei segnali acustici di chiamata tra chiamata dalla porta, chiamata interna e chiamata al piano.
  • Selezione di cinque melodie del segnale acustico di chiamata diverse attribuibili ai singoli tasti di chiamata.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Funzione di conversazione forzata in caso di forte rumore di fondo durante il collegamento vocale.
  • Blocco dell'ascolto di terzi.
  • Tasti di comando con LED integrati per la segnalazione dello stato.

I tasti di comando del citofono interno sopra intonaco comandano le seguenti funzioni in combinazione con l'attuatore On/Off o l'attuatore On/Off da incasso:

  • Accensione e spegnimento della luce e di altre funzioni.
  • Attivazione dell'apriporta.
  • Impostazione della melodia del segnale acustico di chiamata.
  • Attivazione/disattivazione del segnale acustico di chiamata.
  • Accettazione della chiamata.
  • Attivazione della funzione di conversazione forzata.
  • Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata e della conversazione.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Temperatura ambienteda 0 °C a +50 °C
Collegamenti
bus bifilare2 morsetti a vite
Pulsante di chiamata al piano2 morsetti a vite
Dimensioni
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
F100B 70 x H 142 x T 20 mm

Avvisi

  • Montaggio senza placca possibile.
  • Per il montaggio con System 55 o Gira F100 è necessaria una placca 2 moduli senza costola centrale.
  • Per il montaggio su una scatola di installazione è necessaria una placca
  • Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Revit File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 125028

RFA, 388 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 125028

IFC, 36.34 KB

Download
Citofono interno sopra intonaco
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1250 ..

PDF, 147.93 KB

Download
Citofono interno sopra intonaco
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso (valido per i dispositivi fino all'indice I05).

Cod. art. 1250 ..

PDF, 100.67 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale