0

Intercomunicador interior para montaje en superficie System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
1250 01
4010337010470
1
blanco brillante
1250 03
4010337010487
1
blanco mate
1250 27
4010337010500
1
antracita
1250 28
4010337010517
1
color aluminio
1250 26
4010337010494
1
negro mate
1250 005
4010337038641
1
acero inoxidable
1250 600
4010337020950
1
gris mate
1250 015
4010337082934
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337010470
Ref. 1250 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337010487
Ref. 1250 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337010500
Ref. 1250 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337010517
Ref. 1250 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337010494
Ref. 1250 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337038641
Ref. 1250 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337020950
Ref. 1250 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337082934
Ref. 1250 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Intercomunicador interior para montaje en superficie completamente premontado. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Al integrar las variantes de diseño de las diferentes gamas de interruptores, se consigue un aspecto más unitario de los sistemas de intercomunicación y la instalación eléctrica.
  • Posibilidad de montaje tanto con o sin marco de cubierta.
  • Montaje sencillo en la placa de montaje gracias a los bornes de tornillo insertables. El contacto con el intercomunicador interior se realiza insertando el intercomunicador interior en la placa de montaje.
  • Desmontaje sencillo del intercomunicador interior para trabajos de renovación.
  • Orificios de sujeción para el montaje.
  • Transmisión de señal y alimentación del intercomunicador interior a través de un bus de 2 hilos protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Posibilidad de conmutación en paralelo de hasta 3 intercomunicadores interiores (en caso de suministro de tensión a través del bus de 2 hilos).
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Distintos tonos para llamadas externas, llamadas internas o llamadas desde otra planta.
  • Selección de cinco melodías del tono de llamada diferentes que pueden asignarse de forma individual a cada una de las teclas de llamada.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Función de refuerzo si hay ruidos de fondo muy intensos durante la comunicación de voz.
  • Bloqueo de otros oyentes.
  • Pulsador de control con diodos luminosos integrados para la indicación de estado.

Las teclas de control del intercomunicador interior en superficie controlan las siguientes funciones en combinación con el actuador de conmutación o el actuador de conmutación empotrado:

  • Conmutación de luz y otras funciones.
  • Activación del contacto de apertura de puerta.
  • Ajuste de la melodía del tono de llamada.
  • Conexión y desconexión del tono de llamada.
  • Recepción de llamada.
  • Activación de la función de refuerzo.
  • Ajuste del volumen del tono de llamada y del volumen de voz.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Temperatura ambientede 0 °C a +50 °C
Conexiones
Bus de 2 hilos2 bornes de tornillo
Pulsador de llamada de planta2 bornes de tornillo
Dimensiones
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
Gira F100B 70 x H 142 x T 20 mm

Notas

  • Posibilidad de montaje sin marco cobertor.
  • Para el montaje en conjunción con la System 55 o Gira F100 es necesario un marco cobertor de 2 elementos sin listón intermedio.
  • Para el montaje en una caja de mecanismo es necesario un marco cobertor
  • Con este componente se pueden montar sistemas de intercomunicación con hasta 70 usuarios (p. ej., 1 altavoz para montaje, 5 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 68 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 125028

RFA, 388 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 125028

IFC, 36.34 KB

Descarga
Estación intercomunicadora doméstica sin auricular
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1250 ..

PDF, 181.77 KB

Descarga
Estación intercomunicadora doméstica sin auricular
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo(válido para dispositivos hasta el índice I05).

Ref. 1250 ..

PDF, 99.83 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios