0

Station d'appartement apparent System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
1250 01
92,13
4010337010470
1
18
blanc brillant
1250 03
92,13
4010337010487
1
18
blanc satiné
1250 27
92,13
4010337010500
1
18
anthracite
1250 28
97,88
4010337010517
1
18
teinte alu
1250 26
104,16
4010337010494
1
18
noir mat
1250 005
104,16
4010337038641
1
18
acier inoxydable
1250 600
124,56
4010337020950
1
18
gris mat
1250 015
104,16
4010337082934
1
18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337010470
Réf. 1250 01UC 1
92,13 EURSP 18
blanc brillant
EAN 4010337010487
Réf. 1250 03UC 1
92,13 EURSP 18
blanc satiné
EAN 4010337010500
Réf. 1250 27UC 1
92,13 EURSP 18
anthracite
EAN 4010337010517
Réf. 1250 28UC 1
97,88 EURSP 18
teinte alu
EAN 4010337010494
Réf. 1250 26UC 1
104,16 EURSP 18
noir mat
EAN 4010337038641
Réf. 1250 005UC 1
104,16 EURSP 18
acier inoxydable
EAN 4010337020950
Réf. 1250 600UC 1
124,56 EURSP 18
gris mat
EAN 4010337082934
Réf. 1250 015UC 1
104,16 EURSP 18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Station d'appartement apparent complète et préassemblée. Permet un montage rapide et propre.
  • L’intégration des variantes de design des programmes d’interrupteur Gira assure l’aspect harmonieux de la communication de porte et de l’installation électrique.
  • Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
  • Montage simple via des bornes à vis sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement se fait lors de l'enfichage de la station d'appartement sur la plaque de montage.
  • Démontage simple de la station d'appartement lors de travaux de rénovation.
  • Trous de fixation pour le montage.
  • Transmission de signal et alimentation de la station d'appartement via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois stations d'appartement (en cas d'alimentation via le bus 2 fils).
  • Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
  • Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
  • Sélection parmi cinq mélodies de tonalité d'appel différentes, qui peuvent être affectées individuellement aux touches d'appel.
  • Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
  • Atténuateur de bruits en cas de bruits de fond importants pendant la communication vocale.
  • Blocage de l'écoute de tiers.
  • Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état.

Les touches de commande de la station d'appartement apparent commandent les fonctions suivantes en liaison avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré:

  • commutation de la lumière et d'autres fonctions.
  • Commande de l'ouvre-porte.
  • Réglage de la mélodie de tonalité d'appel.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Prise d'appel.
  • Activation de l'atténuateur de bruits.
  • Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Température ambiante0°C à +50°C
Raccordements
Bus 2 fils2 x borne vissée
Bouton-poussoir d'appel d'étage2 x borne vissée
Dimensions
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
Gira F100B 70 x H 142 x T 20 mm

Indications

  • Montage possible sans cadre de finition.
  • Pour le montage avec le System 55 ou Gira F100, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire.
  • Pour le montage sur un boîtier pour appareil, un cadre de finition est nécessaire.
  • Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants (p.ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement apparent).

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 125028

RFA, 388 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 125028

IFC, 36.34 KB

Téléchargement
Station d'appartement mains libres pour montage apparent
Modes d’emploi

Mode d'emploi (Index de I06).

Réf. 1250 ..

PDF, 202.99 KB

Téléchargement
Station d'appartement mains libres pour montage apparent
Modes d’emploi

Instructions de montage et mode d'emploi (valable pour les appareils jusqu'à l'index I05)

Réf. 1250 ..

PDF, 398.9 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira
Manuels / bases du système

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias