0

Unifon natynkowy System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
1250 01
4010337010470
1
czysta biel z połyskiem
1250 03
4010337010487
1
czysta biel matowa
1250 27
4010337010500
1
antracytowy
1250 28
4010337010517
1
kolor aluminium
1250 26
4010337010494
1
czarny matowy
1250 005
4010337038641
1
stal szlachetna
1250 600
4010337020950
1
szary matowy
1250 015
4010337082934
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337010470
Nr artykułu 1250 01Op. 1
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337010487
Nr artykułu 1250 03Op. 1
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337010500
Nr artykułu 1250 27Op. 1
SC
antracytowy
EAN 4010337010517
Nr artykułu 1250 28Op. 1
SC
kolor aluminium
EAN 4010337010494
Nr artykułu 1250 26Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337038641
Nr artykułu 1250 005Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337020950
Nr artykułu 1250 600Op. 1
SC
szary matowy
EAN 4010337082934
Nr artykułu 1250 015Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Integracja z wariantami designu różnych programamów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
  • Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
  • Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową.
  • Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
  • Otwory mocujące do montażu.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym).
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
  • Wybór pięciu różnych melodii dźwięku przywołania, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Funkcja przebijania przy głośnych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego.
  • Blokada podsłuchiwania.
  • Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.

Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z aktorem załączającym lub aktorem załączającym podtynkowym:

  • Załączanie światła i innych funkcji.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Przełączanie na simpleks.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Dane techniczne

ZasilanieDC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +50 °C
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk śrubowy
Przycisk przywołania na piętrze2 x zacisk śrubowy
Wymiary
System 55B 55 x H 127 x T 20 mm
Gira F100B 70 x H 142 x T 20 mm

Wskazówki

  • Montaż bez ramki możliwy.
  • Do montażu w połączeniu z System 55 Gira F100 wymagana jest ramka 2x z przegrodą.
  • Do montażu na puszce instalacyjnej potrzebna jest ramka.
  • Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami(np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 125028

RFA, 388 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 125028

IFC, 36.34 KB

Do pobrania
Natynkowa domowa stacja domofonowa z trybem głośnomówiącym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania (ważna dla urządzeń o indeksie I05).

Nr artykułu 1250 ..

PDF, 162.75 KB

Do pobrania
Natynkowa domowa stacja domofonowa z trybem głośnomówiącym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1250 ..

PDF, 216.55 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki i podstawy systemów

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych