Romklimasensor VVS Standard for KNX System 55
kremhvit glans
2006 01
4010337130598
1/5
renhvit glans
2006 03
4010337130604
1/5
renhvit silkematt
2006 27
4010337130611
1/5
antrasitt
2006 28
4010337130628
1/5
aluminiumsfarget
2006 26
4010337130635
1/5
svart matt
2006 005
4010337130642
1/5
grå matt
2006 015
4010337130680
1/5
rustfritt stål (lakkert)
2006 600
4010337130697
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet. Kan leveres fra 07/2026.
Alternativt tilbehør
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Egenskaper
HKL romklimasensor med integrert busskobler. Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, viftetrinn, oppvarmings-/kjølemodus. Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus. Integrert temperaturføler.
Betjeningsfunksjoner
Forskyvning av nominell verdi. Betjeningssperre enten manuell, automatisk etter tid eller via objekt etter valg. Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen er feilfri.
Fancoil-styring med integrert regulator
Visning/tilpasning av nominell/faktisk temperatur, driftsmodus, oppvarmings-/kjølestatus. Viftehastighet kan reguleres (på, av, auto, trinnvis drift). Tilbakemelding viftetrinn og driftsmodus. Objekter for manuell styring.
Split Unit-styring
Innstilling av nominell temperatur. Driftsmoduser: Automatisk, oppvarming, kjøling, ventilasjon, eco, boost. Innstilling av viftehastighet, utkobling mulig.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | TP256 |
| Strømforbruk KNX | 8 til 14 mA |
| Tilkobling KNX | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Monteringsdybde | 19 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 til 95 % (ingen kondens) |
Merknader
KNX Data Secure-kompatibel. Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
Leveransens innhold
KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.
Romklimasensor VVS Standard / Komfort
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 406.06 KB
Room climate sensor HVAC Standard
Teknisk dokumentasjon
Technical documentation.
Art.nr. 2006 ..
PDF, 4.93 MB
Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
Bruksanvisninger
Operating instructions.
Art.nr. 2006 ..
2007 ..
PDF, 405.73 KB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
Produktdatabase
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase