Rumssensor VVK Standard för KNX System 55
cremevit blank
2006 01
4010337130598
1/5
kritvit blank
2006 03
4010337130604
1/5
kritvit sidenmatt
2006 27
4010337130611
1/5
antracit
2006 28
4010337130628
1/5
alufärg (lackerad)
2006 26
4010337130635
1/5
svart matt (lackerad)
2006 005
4010337130642
1/5
grå matt (lackerad)
2006 015
4010337130680
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2006 600
4010337130697
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nyhet.
Alternativa tillbehör
Värme, ventilation, klimatisering
Egenskaper
Rumssensor VVK med integrerad busskopplare. Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, reducerad temperatur, nattinställning, ECO), fönsterstatus, driftspärr, fläkthastighet, värme-/kyldrift. Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge. Integrerad temperaturgivare.
Manöverfunktioner
Driftspärr valbar manuellt, automatiskt efter tid eller via objekt. Heartbeat-funktion: Kontrollera om programmet är felfritt.
Fancoil-styrning med integrerad reglerenhet
Visning/anpassning av bör-/ärtemperatur, driftläge, värme-/kylstatus. Fläkthastigheten kan regleras (på, av, auto, stegläge). Återkoppling av fläktsteg och fläktens driftsätt. Objekt för manuell styrning.
Styrning med split-enhet
Driftlägen: Automatik, uppvärmning, kylning, ventilation, Eco, Boost. Inställning av fläkthastighet, avstängning.
Tekniska data
| KNX medium | TP256 |
| Strömförbrukning KNX | 8 till 14 mA |
| Anslutning KNX | Anslutnings- och vidarekopplingsklämma |
| Kapslingsklass | III |
| Inbyggnadsdjup | 19 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 till 95 % (ingen kondens) |
Anmärkning
KNX Data Secure-kompatibel. Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Rumsklimatsensor VVK Standard / Komfort
Bruksanvisning.
Art.nr 2006 ..
2007 ..
PDF, 405.28 KB
Room climate sensor HVAC Standard
Technical documentation.
Art.nr 2006 ..
PDF, 4.93 MB
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort
from version 5.7.7 and 6.3.0
Art.nr 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor HVAC Standard for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 2006 005
2006 01
2006 015
2006 03
2006 26
2006 27
2006 28
2006 70
2006 72
2006 73
2006 74
2006 76
2006 600
PDF, 237.52 KB
Room climate sensor HVAC Standard for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr 2006 005
2006 01
2006 015
2006 03
2006 26
2006 27
2006 28
2006 70
2006 72
2006 73
2006 74
2006 76
2006 600
PDF, 225.83 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen