0

Binnenklimaatsensor HVAC Standard voor KNX System 55

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2006 01
149,00
4010337130598
1/5
06
zuiver wit glanzend
2006 03
149,00
4010337130604
1/5
06
zuiver wit mat
2006 27
149,00
4010337130611
1/5
06
antraciet
2006 28
151,98
4010337130628
1/5
06
kleur aluminium (gelakt)
2006 26
154,96
4010337130635
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2006 005
154,96
4010337130642
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2006 015
154,96
4010337130680
1/5
06
edelstaal (gelakt)
2006 600
162,41
4010337130697
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

crème wit glanzend
EAN 4010337130598
Artikelnr. 2006 01VE 1/5
EUR 149,00PS 06
zuiver wit glanzend
EAN 4010337130604
Artikelnr. 2006 03VE 1/5
EUR 149,00PS 06
zuiver wit mat
EAN 4010337130611
Artikelnr. 2006 27VE 1/5
EUR 149,00PS 06
antraciet
EAN 4010337130628
Artikelnr. 2006 28VE 1/5
EUR 151,98PS 06
kleur aluminium (gelakt)
EAN 4010337130635
Artikelnr. 2006 26VE 1/5
EUR 154,96PS 06
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337130642
Artikelnr. 2006 005VE 1/5
EUR 154,96PS 06
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337130680
Artikelnr. 2006 015VE 1/5
EUR 154,96PS 06
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337130697
Artikelnr. 2006 600VE 1/5
EUR 162,41PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Binnenklimaatsensor HLK met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, ventilatorstand, verwarming/koeling.
  • Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler.

Bedieningsfuncties

  • Aanpassing van de instelwaarde.
  • Wijziging van de bedrijfsmodus.
  • Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object.
  • Aan-/uitschakelfunctie.
  • Ventilatorstand.
  • Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.

Fancoil-regeling met geïntegreerde regelaar.

  • Weergave/aanpassing van gewenste/werkelijke temperatuur, bedrijfsmodus, verwarmings-/koelstatus.
  • Ventilatorsnelheid regelbaar (aan, uit, auto, stappenregeling).
  • Terugmelding ventilatorstand en bedrijfsmodus.
  • Objecten voor handmatige bediening.

Split-unit-besturing

  • Gewenste temperatuur instellen.
  • Bedrijfsstanden: automatisch, verwarmen, koelen, ventileren, eco, boost.
  • Ventilatorsnelheid instellen, uitschakelen mogelijk.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Stroomverbruik KNX8 tot 14 mA
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
BeschermingsklasseIII
Inbouwdiepte19 mm
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Geschikt voor updates.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 2006 .. 2007 ..

PDF, 407.64 KB

Download
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort

vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0

Artikelnr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Room climate sensor HVAC Standard

Technical documentation.

Artikelnr. 2006 ..

PDF, 4.93 MB

Download
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Download
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase