0

Sensor de climatización CVC Standard para KNX System 55

Nuevo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2006 01
4010337130598
1/5
blanco brillante
2006 03
4010337130604
1/5
blanco mate
2006 27
4010337130611
1/5
antracita
2006 28
4010337130628
1/5
color aluminio
2006 26
4010337130635
1/5
negro mate
2006 005
4010337130642
1/5
gris mate
2006 015
4010337130680
1/5
acero inoxidable (pintado)
2006 600
4010337130697
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 07/2026.

blanco crema brillante
EAN 4010337130598
Ref. 2006 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337130604
Ref. 2006 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337130611
Ref. 2006 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337130628
Ref. 2006 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337130635
Ref. 2006 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337130642
Ref. 2006 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337130680
Ref. 2006 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337130697
Ref. 2006 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Novedad. Disponible a partir de 07/2026.

Accesorios opcionales

Características

  • Sensor de climatización de calefacción/ventilación/climatizador con acoplador de bus integrado.
  • Pantalla basada en segmentos: Indicación del modo de funcionamiento (Komfort, temperatura reducida, reducción nocturna, Eco), estado de la ventana, bloqueo de mando, nivel de ventilador, modo de calefacción/refrigeración.
  • Luminosidad de la pantalla configurable, incl. modo diurno/nocturno.
  • Sonda de temperatura integrada.

Funciones de mando

  • Ajuste del valor nominal.
  • Cambio de modo de funcionamiento.
  • Bloqueo de mando opcional manual, automático en función de la hora o mediante objeto.
  • Función de conexión/desconexión.
  • Nivel de ventilador.
  • Función Heartbeat: Comprobar que la aplicación no presenta errores.

Control Fancoil con regulador integrado

  • Indicación/adaptación de la temperatura nominal/real, modo de funcionamiento, estado de calefacción/refrigeración.
  • Velocidad del ventilador regulable (conexión, desconexión, auto, funcionamiento por niveles).
  • Respuesta de nivel de ventilador y modo de funcionamiento.
  • Objetos de control manual.

Control de unidad de split

  • Ajustar la temperatura nominal.
  • Modos de funcionamiento: automático, calefacción, refrigeración, ventilación, Eco, Boost.
  • Ajustar la velocidad del ventilador, posibilidad de desconexión.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Consumo de corriente del KNX8 hasta 14 mA
Conexión KNXBorne de conexión y de derivación
Clase de protecciónIII
Profundidad de instalación19 mm
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del airedel 5 al 95 %, (sin condensación)

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Actualizable.
  • Planificación y puesta en marcha del dispositivo a partir de ETS 5, versión 5.7.7 o posteriores, o de ETS 6, versión 6.3 o posteriores (recomendación).

Volumen de entrega

  • El borne KNX de conexión y derivación está incluido en la entrega.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Sensor de climatización CVC Standard / komfort
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2006 .. 2007 ..

PDF, 409.58 KB

Descarga
Sensor de climatización Standard / Komfort, Sensor de climatización CVC Standard / Komfort
Base de datos de productos

a partir de las versiones 5.7.7 y 6.3.0

Ref. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios