Verwarmingsactuator Basic 6-voudig voor KNX
DIN-rail
2114 00
181,65
4010337018414
1
26
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Optionele toebehoren
Verwarming, ventilatie, koeling
Kenmerken
Verwarmingsactuator voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmingen en koelplafonds. Aansturing via 1-bit- of 1 byte-regelwaardetelegrammen. Bij 1-byte-regelsignalen worden de uitgangen aangestuurd door een pulsbreedtemodulatie (PWM). Regelaandrijvingen aanstuurbaar met karakteristiek 'stroomloos open' of 'stroomloos gesloten'. Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar. Beveiligd tegen overbelasting en kortsluitvast. Retourmelding via de bus bij bijvoorbeeld bij overbelasting en kortsluiting. Schakelen van de verwarmingscircuitpomp (standaardfuncties). Passieve verzamelretourmelding van de aangesloten regelaandrijvingen.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Uitgangen | 6 |
| Contacttype | Triac |
| Vermogensverlies | max. 1 W |
| Schakelspanning | AC 24/230 V, 50/60 Hz |
| Schakelstroom | 5 tot 160 mA |
| Inschakelstroom | max. 1,5 A (2 s) |
| Aantal aandrijvingen per uitgang |
| AC 230 V aandrijvingen | 4 |
| AC 24 V aandrijvingen | 2 |
| Aansluitingdoorsnede | max. 4 mm² |
Let op
Op alle uitgangen moeten ventielen worden aangesloten met dezelfde bedrijfsspanning. VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montage op DIN-profielrail.
Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 211400
RFA, 476 KB
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)
Artikelnr. 211400
IFC, 163.13 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Verwarmingsactor basic zesvoudig
Gebruiksaanwijzingen
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 2114 00
PDF, 1.56 MB
Verwarmingsactor basic zesvoudig
Productdatabase
Productdatabank vanaf ETS3.0d
Artikelnr. 2114 00
VD4, 462.03 KB
Heizungsaktor Basic 6fach REG
Technische documentatie
Technische Dokumentation.
Artikelnr. 2114 00
PDF, 4.82 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase