0

Windsensor Kompakt

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
0911 02
255,00
4010337136064
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

wit
EAN 4010337136064
Artikelnr. 0911 02VE 1
EUR 255,00PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Kenmerken

  • Compacte windsensor voor wand- en mastmontage.
  • Potentiaalvrije relaisuitgang tot 6 A (µ).
  • Voor windsterktes van 3 tot 10 bft (4 tot 25 m/s).
  • Veiligheidsbewaking: windalarm wanneer er gedurende 48 uur geen wind wordt gedetecteerd.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Schakelstroommax. 6 A (µ)
Montagewand- en mastbevestiging
BeschermeringssoortIP 44
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Gewicht ca.260 g
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Windsensor compact
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 0911 02

PDF, 218.02 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase