0

Basiselement HDMI, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm Koppeling HDMI+USB, verloopkabel mini-jack

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5680 03
-
4010337461913
-
-
zwart mat
5680 10
-
4010337461920
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 12/2025.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337461913
Artikelnr. 5680 03VE -
-PS -
zwart mat
EAN 4010337461920
Artikelnr. 5680 10VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 12/2025.

Vereiste toebehoren

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppelingmin. 39 mm
Verloopkabelmin. 51 mm
Lengte van de verloopkabel200 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40
Datablad

Bestektekst

Communicatietechniek

Inbouwdieptes voor apparaten.

PDF, 276.81 KB

Download
HDMI, USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert HDMI+USB coupler, breakout cable mini jack

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5680 01 5680 03 5680 10

PDF, 55.69 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase