0

Mecanismo HDMI, USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm Acoplamiento HDMI+USB, cable adaptador con miniclavija

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5680 03
4010337461913
-
-
negro mate
5680 10
4010337461920
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 12/2025.

blanco brillante
EAN 4010337461913
Ref. 5680 03Unidad de embalaje -
Sistema de precios -
negro mate
EAN 4010337461920
Ref. 5680 10Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 12/2025.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador39 mm como mín.
Cable adaptador51 mm como mín.
Longitud del cable adaptador200 mm

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40
Hoja de datos

Texto descriptivo

HDMI, USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert HDMI+USB coupler, breakout cable mini jack

EC Declaration of conformity

Ref. 5680 01 5680 03 5680 10

PDF, 55.69 KB

Descarga
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios