0

Insats HDMI, USB 3.0 typ A och minijack 3,5 mm Hona HDMI+USB, kabelpiska minitelehane

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5680 03
4010337461913
-
-
svart matt
5680 10
4010337461920
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 12/2025.

kritvit blank
EAN 4010337461913
Art.nr 5680 03VE -
PS -
svart matt
EAN 4010337461920
Art.nr 5680 10VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 12/2025.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Kopplingminst 39 mm
Kabelpiskaminst 51 mm
Kabelpiskans längd200 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
Datablad

Anbudsunderlag

HDMI, USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert HDMI+USB coupler, breakout cable mini jack

EC Declaration of conformity

Art.nr 5680 01 5680 03 5680 10

PDF, 55.69 KB

Ladda ner
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen