0

Moduł podtynkowy HDMI, USB 3.0 typu A i minijack 3,5 mm Sprzęg HDMI+USB, rozgałęźnik kablowy bagnet mini

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5680 03
4010337461913
-
-
czarny matowy
5680 10
4010337461920
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 12/2025.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337461913
Nr artykułu 5680 03Op. -
SC -
czarny matowy
EAN 4010337461920
Nr artykułu 5680 10Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 12/2025.

Wymagane akcesoria

Dane techniczne

Głębokość montażu
SprzęgMin. 39 mm
Rozgałęźnik kablowyMin. 51 mm
Długość rozgałęźnika przewodowego (breakout cable)200 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.
  • Uwaga! Pamiętać o miejscu na wtyczki i promienie gięcia.
  • Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszki instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.
  • W przypadku zastosowania tych urządzeń wtykowych ograniczenie mocy w przypadku podłączonych urządzeń wynosi 15 W.
  • Zalecenie instalacyjne:
    puszki Kaiser Elektronic
    Montaż podtynkowy: nr kat. Kaiser:1068-02
    Montaż w ścianie z płyt gipsowych: nr kat. Kaiser:9062-94
    Instalacja w betonie: nr kat. Kaiser:1268-40
Arkusz danych

Oprogramowanie

HDMI, USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert HDMI+USB coupler, breakout cable mini jack

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5680 01 5680 03 5680 10

PDF, 55.69 KB

Do pobrania
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych