0

Innsats HDMI, USB 3.0 type A og mini-jack 3,5 mm Kobling HDMI+USB, overgangskabel mini jack

Ikke lenger tilgjengelig

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5680 03
4010337461913
-
-
svart matt
5680 10
4010337461920
-
-

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 12/2025.

renhvit glans
EAN 4010337461913
Art.nr. 5680 03VE -
PS -
svart matt
EAN 4010337461920
Art.nr. 5680 10VE -
PS -

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 12/2025.

Nødvendig tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Monteringsdybde
Koblingmin. 39 mm
Overgangskabelmin. 51 mm
Lengde på overgangskabelen200 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40
Datablad

Programvare

HDMI, USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert HDMI+USB coupler, breakout cable mini jack

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5680 01 5680 03 5680 10

PDF, 55.69 KB

Nedlasting
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase