Draagring Modular Jack 2-voudig Draagring MJ-01 tot MJ-10
Draagring MJ-01
5601 00
7,55
4010337460015
1/10
01
Draagring MJ-02
5602 00
7,55
4010337460022
1/10
01
Draagring MJ-03
5603 00
7,55
4010337460039
1/10
01
Draagring MJ-04
5604 00
7,55
4010337460046
1/10
01
Draagring MJ-05
5605 00
7,55
4010337460053
1/10
01
Draagring MJ-06
5606 00
7,55
4010337460060
1/10
01
Draagring MJ-07
5607 00
7,55
4010337460077
1/10
01
Draagring MJ-08
5608 00
7,55
4010337460084
1/10
01
Draagring MJ-09
5609 00
7,55
4010337460091
1/10
01
Draagring MJ-10
5610 00
7,55
4010337460107
1/10
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Afmetingen |
| MJ-01, MJ-02, MJ-07 | B 14,8 x 19,5 mm |
| MJ-03 | B 14,8 x H 20,0 mm |
| MJ-04, MJ-09 | B 14,8 x 19,3 mm |
| MJ-05 | B 16,7 x H 17,3 mm |
| MJ-06 | B 15,9 x H 18,3 mm |
| MJ-08 | B 14,8 x H 19,0 mm |
| MJ-10 | B 16,1 x H 18,5 mm |
Let op
Uitsluitend voor schroefbevestiging. Geschikt voor wandgootinstallatie.
Meer links
Overzicht voor integratie van Modular Jack RJ45-aansluitingen in de Gira schakelaarprogramma's
Meer
Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5601 00
5602 00
5603 00
5604 00
5605 00
5606 00
5607 00
5608 00
5609 00
5610 00
5740 00
5747 00
PDF, 187.64 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase