Montagering modularjack 2knappars Montagering MJ-01 till MJ-10
Montagering MJ-01
5601 00
4010337460015
1/10
Montagering MJ-02
5602 00
5140043
4010337460022
1/10
Montagering MJ-03
5603 00
5140045
4010337460039
1/10
Montagering MJ-04
5604 00
5140046
4010337460046
1/10
Montagering MJ-05
5605 00
4010337460053
1/10
Montagering MJ-06
5606 00
5140047
4010337460060
1/10
Montagering MJ-07
5607 00
4010337460077
1/10
Montagering MJ-08
5608 00
4010337460084
1/10
Montagering MJ-09
5609 00
4010337460091
1/10
Montagering MJ-10
5610 00
4010337460107
1/10
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
| Mått |
| MJ-01, MJ02, MJ-07 | B 14,8 x 19,5 mm |
| MJ-03 | B 14,8 x H 20,0 mm |
| MJ-04, MJ-09 | B 14,8 x 19,3 mm |
| MJ-05 | B 16,7 x H 17,3 mm |
| MJ-06 | B 15,9 x H 18,3 mm |
| MJ-08 | B 14,8 x H 19,0 mm |
| MJ-10 | B 16,1 x H 18,5 mm |
Anmärkning
Endast för skruvfastsättning. Lämplig för kanalinstallation.
Fler länkar
Översikt för integrering av Modular Jack RJ45-portar i Gira strömställarprogrammen
Mer
Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10
EC Declaration of conformity
Art.nr 5601 00
5602 00
5603 00
5604 00
5605 00
5606 00
5607 00
5608 00
5609 00
5610 00
5740 00
5747 00
PDF, 187.64 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen