Pierścień nośny Modular Jack 2x Element montażowy MJ-01 do MJ-10 Pierścień nośny MJ-01
5601 00
4010337460015
1/10
Pierścień nośny MJ-02
5602 00
4010337460022
1/10
Pierścień nośny MJ-03
5603 00
4010337460039
1/10
Pierścień nośny MJ-04
5604 00
4010337460046
1/10
Pierścień nośny MJ-05
5605 00
4010337460053
1/10
Pierścień nośny MJ-06
5606 00
4010337460060
1/10
Pierścień nośny MJ-07
5607 00
4010337460077
1/10
Pierścień nośny MJ-08
5608 00
4010337460084
1/10
Pierścień nośny MJ-09
5609 00
4010337460091
1/10
Pierścień nośny MJ-10
5610 00
4010337460107
1/10
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dane techniczne Wymiary MJ-01, MJ02, MJ-07 szer. 14,8 × 19,5 mm MJ-03 szer. 14,8 × wys. 20,0 mm MJ-04, MJ-09 B 14,8 x 19,3 mm MJ-05 szer. 16,7 × wys. 17,3 mm MJ-06 B 15,9 x H 18,3 mm MJ-08 szer. 14,8 × wys. 19,0 mm MJ-10 szer. 16,1 × wys. 18,5 mm
Wskazówki Tylko do mocowania śrubowego. Nadaje się do instalacji kanałowej. Dalsze linki Przegląd dot. integracji gniazd Modular Jack RJ45 do programów stylistycznych Gira Więcej
Modular jack 2-gang support ring, MJ-01 to MJ-10 EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5601 00
5602 00
5603 00
5604 00
5605 00
5606 00
5607 00
5608 00
5609 00
5610 00
5740 00
5747 00
PDF, 187.64 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych