0

Bærering Modular Jack dobbel Bærering MJ-01 til MJ-10

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Bærering MJ-01
5601 00
6944031
4010337460015
1/10
Bærering MJ-02
5602 00
6944032
4010337460022
1/10
Bærering MJ-03
5603 00
4010337460039
1/10
Bærering MJ-04
5604 00
6944034
4010337460046
1/10
Bærering MJ-05
5605 00
6944035
4010337460053
1/10
Bærering MJ-06
5606 00
6944036
4010337460060
1/10
Bærering MJ-07
5607 00
6944037
4010337460077
1/10
Bærering MJ-08
5608 00
6944038
4010337460084
1/10
Bærering MJ-09
5609 00
6944039
4010337460091
1/10
Bærering MJ-10
5610 00
6944040
4010337460107
1/10

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Bærering MJ-01
EAN 4010337460015
Art.nr. 5601 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-02
EAN 4010337460022
Art.nr. 5602 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-03
EAN 4010337460039
Art.nr. 5603 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-04
EAN 4010337460046
Art.nr. 5604 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-05
EAN 4010337460053
Art.nr. 5605 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-06
EAN 4010337460060
Art.nr. 5606 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-07
EAN 4010337460077
Art.nr. 5607 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-08
EAN 4010337460084
Art.nr. 5608 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-09
EAN 4010337460091
Art.nr. 5609 00VE 1/10
PS
Bærering MJ-10
EAN 4010337460107
Art.nr. 5610 00VE 1/10
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Tekniske spesifikasjoner

Mål
MJ-01, MJ02, MJ-07B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10B 16,1 x H 18,5 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • Egnet for kanalinstallasjon.

Ytterligere koblinger

Oversikt for integrering av Modular Jack kontakter RJ45 i Gira bryterprogrammer
Mer

Datablad


Programvare


Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase