0

Tragring Modular Jack 2fach Tragring MJ-01 bis MJ-10

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Tragring MJ-01
5601 00
7,89
4010337460015
1/10
01
Tragring MJ-02
5602 00
7,89
4010337460022
1/10
01
Tragring MJ-03
5603 00
7,89
4010337460039
1/10
01
Tragring MJ-04
5604 00
7,89
4010337460046
1/10
01
Tragring MJ-05
5605 00
7,89
4010337460053
1/10
01
Tragring MJ-06
5606 00
7,89
4010337460060
1/10
01
Tragring MJ-07
5607 00
7,89
4010337460077
1/10
01
Tragring MJ-08
5608 00
7,89
4010337460084
1/10
01
Tragring MJ-09
5609 00
7,89
4010337460091
1/10
01
Tragring MJ-10
5610 00
7,89
4010337460107
1/10
01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Tragring MJ-01
EAN 4010337460015
Art.-Nr. 5601 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-02
EAN 4010337460022
Art.-Nr. 5602 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-03
EAN 4010337460039
Art.-Nr. 5603 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-04
EAN 4010337460046
Art.-Nr. 5604 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-05
EAN 4010337460053
Art.-Nr. 5605 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-06
EAN 4010337460060
Art.-Nr. 5606 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-07
EAN 4010337460077
Art.-Nr. 5607 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-08
EAN 4010337460084
Art.-Nr. 5608 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-09
EAN 4010337460091
Art.-Nr. 5609 00VE 1/10
7,89 EURPS 01
Tragring MJ-10
EAN 4010337460107
Art.-Nr. 5610 00VE 1/10
7,89 EURPS 01

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Abmessungen
MJ-01, MJ-02, MJ-07B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06B 15,9 x H 18,3 mm
MJ-08B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10B 16,1 x H 18,5 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Für Kanalinstallation geeignet.

Weitere Links

Übersicht zur Integration von Modular Jack Buchsen RJ45 in die Gira Schalterprogramme
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Tragring Modular Jack 2fach, MJ-01 bis MJ-10

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5601 00 5602 00 5603 00 5604 00 5605 00 5606 00 5607 00 5608 00 5609 00 5610 00 5740 00 5747 00

PDF, 187.64 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank