0

System 3000 bedieningselement-opzetstuk BT pijlsymbolen System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5382 01
134,02
4010337122524
1/5
02
zuiver wit glanzend
5382 03
134,02
4010337122531
1/5
02
zuiver wit mat
5382 27
134,02
4010337122593
1/5
02
antraciet
5382 28
137,04
4010337122609
1/5
02
kleur aluminium
5382 26
141,74
4010337122579
1/5
02
zwart mat
5382 005
141,74
4010337122616
1/5
02
grijs mat
5382 015
141,74
4010337122623
1/5
02
edelstaal
5382 600
150,33
4010337122630
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337122524
Artikelnr. 5382 01VE 1/5
EUR 134,02PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337122531
Artikelnr. 5382 03VE 1/5
EUR 134,02PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337122593
Artikelnr. 5382 27VE 1/5
EUR 134,02PS 02
antraciet
EAN 4010337122609
Artikelnr. 5382 28VE 1/5
EUR 137,04PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337122579
Artikelnr. 5382 26VE 1/5
EUR 141,74PS 02
zwart mat
EAN 4010337122616
Artikelnr. 5382 005VE 1/5
EUR 141,74PS 02
grijs mat
EAN 4010337122623
Artikelnr. 5382 015VE 1/5
EUR 141,74PS 02
edelstaal
EAN 4010337122630
Artikelnr. 5382 600VE 1/5
EUR 150,33PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Functies aan het opzetstuk

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Inschakellichtsterkte van verlichting kan worden opgeslagen met System 3000 dimmer-basiselement of DALI Power-besturingseenheid.

Functies met Gira System 3000 app

  • Bedienen van raambekledingen en verlichting met statusretourmelding.
  • Weergave van de actuele raambekledingpositie of dimstand.
  • Automatisch bedrijf activeren/deactiveren.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Programmering van maximaal 40 individuele schakeltijdstippen.
  • Voor iedere schakeltijd kunnen jaloezie- en lamellenposities of schakel- en dimwaarden worden opgeslagen.
  • Kopiëren van schakeltijden naar andere apparaten mogelijk.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie).
  • Astrotijd kan worden geoptimaliseerd d.m.v. locatiebepaling.
  • Astrotijdverschuiving instelbaar.
  • Toevalsfunctie.
  • Automatische actualisering van datum en tijd bij verbinding met smartphone of tablet.
  • Wachtwoordbeveiliging voor tijdprogramma's en configuratie mogelijk.
  • Opslaan van een raambekledingpositie, raambekledinglooptijd, omkeertijd lamellen.
  • Omschakeling naar inversbedrijf mogelijk bij jaloeziebasiselementen.
  • Maximale lichtsterkte en minimale lichtsterkte instelbaar bij dimmer-basiselement.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app wordt de tijd geactualiseerd.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Jaloezie- en schakelklok BT, Bedieningselement-opzetstuk BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 192.88 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase