0

Módulo de superficie de mando System 3000 BT símbolos de flecha System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5382 01
4010337122524
1/5
blanco brillante
5382 03
4010337122531
1/5
blanco mate
5382 27
4010337122593
1/5
antracita
5382 28
4010337122609
1/5
color aluminio
5382 26
4010337122579
1/5
negro mate
5382 005
4010337122616
1/5
gris mate
5382 015
4010337122623
1/5
acero inoxidable
5382 600
4010337122630
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337122524
Ref. 5382 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337122531
Ref. 5382 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337122593
Ref. 5382 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337122609
Ref. 5382 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337122579
Ref. 5382 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337122616
Ref. 5382 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337122623
Ref. 5382 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337122630
Ref. 5382 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
  • Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

Funciones en el módulo de superficie

  • Manejo de cortinas e iluminación.
  • El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
  • La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
  • Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
  • Activar/desactivar modo automático.
  • Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
  • Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
  • Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
  • Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
  • Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
  • Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
  • Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
  • Función aleatoria.
  • Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
  • Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
  • Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas.
  • Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
  • Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.

Datos técnicos

Precisión
por mes± 10 s
Reserva de funcionamientoaprox. 4 h
RadiofrecuenciaDe 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C

Notas

  • En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Reloj de persianas y temporizador BT, Módulo de superficie BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 194.75 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios