0

System 3000 knappsats BT pilsymboler System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5382 01
4010337122524
1/5
kritvit blank
5382 03
4010337122531
1/5
kritvit sidenmatt
5382 27
4010337122593
1/5
antracit
5382 28
4010337122609
1/5
alufärg
5382 26
4010337122579
1/5
svart matt
5382 005
4010337122616
1/5
grå matt
5382 015
4010337122623
1/5
rostfritt stål
5382 600
4010337122630
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337122524
Art.nr 5382 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337122531
Art.nr 5382 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337122593
Art.nr 5382 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337122609
Art.nr 5382 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337122579
Art.nr 5382 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337122616
Art.nr 5382 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337122623
Art.nr 5382 015VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337122630
Art.nr 5382 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Användning och programmering med mobil enhet (smartmobil eller surfplatta) via bluetooth® med appen Gira System 3000.
  • Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats eller 3-tråds-biapparatsinsats.

Funktioner på frontmodulen

  • Manövrering av förhängen och belysning.
  • Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusistyrinsats.
  • Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI Power-styrenhet.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Manövrering av förhängen och belysning med status återkoppling.
  • Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
  • Aktivera/deaktivera automatisk drift.
  • Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
  • Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
  • För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
  • Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
  • Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
  • Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
  • Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
  • Slumpfunktion.
  • Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smartmobil eller surfplatta.
  • Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
  • Spara en förhängesposition, förhängeskörtid, omställningstid för lameller.
  • Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
  • Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.

Tekniska data

avvikelse
per månad± 10 s
gångreservca 4 h
Trådlös frekvens2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Vid anslutning till appen Gira System 3000 aktualiseras tiden.
Datablad


Anbudsunderlag


Jalusistyrning och timer BT, Knappsats BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Art.nr 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 190 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen