0

System 3000 betjeningspåsats BT pilsymboler System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5382 01
4010337122524
1/5
renhvit glans
5382 03
4010337122531
1/5
renhvit silkematt
5382 27
4010337122593
1/5
antrasitt
5382 28
4010337122609
1/5
aluminiumsfarget
5382 26
4010337122579
1/5
svart matt
5382 005
4010337122616
1/5
grå matt
5382 015
4010337122623
1/5
rustfritt stål
5382 600
4010337122630
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337122524
Art.nr. 5382 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337122531
Art.nr. 5382 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337122593
Art.nr. 5382 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337122609
Art.nr. 5382 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget
EAN 4010337122579
Art.nr. 5382 26VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337122616
Art.nr. 5382 005VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337122623
Art.nr. 5382 015VE 1/5
PS
rustfritt stål
EAN 4010337122630
Art.nr. 5382 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
  • Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.

Funksjoner på påsatsen

  • Betjening av avskjerminger og belysning.
  • Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats.
  • Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI Power-styreenhet.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding.
  • Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen.
  • Aktivere/deaktivere automatisk drift.
  • Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
  • Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
  • For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
  • Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
  • Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon).
  • Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse.
  • Astrotidsforskyvning kan stilles inn.
  • Tilfeldighetsfunksjon.
  • Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
  • Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig.
  • Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingskjøretid, en lamelleomstyringstid.
  • Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig.
  • Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn.

Tekniske spesifikasjoner

Gangnøyaktighet
per måned± 10 s
Girreserveca. 4 t
Radiofrekvens2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved forbindelse med Gira System 3000-appen blir klokkeslettet aktualisert.
Datablad


Programvare


Persienne- og koblingsur BT, Påsats betjeningsmodul BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 188.87 KB

Nedlasting
Blind timer and timer BT, Operating top unit BT
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 190.15 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase