0

Pannello di comando System 3000 BT simboli freccia System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5382 01
134,02
4010337122524
1/5
02
bianco puro brillante
5382 03
134,02
4010337122531
1/5
02
bianco puro satinato
5382 27
134,02
4010337122593
1/5
02
antracite
5382 28
137,04
4010337122609
1/5
02
color alluminio
5382 26
141,74
4010337122579
1/5
02
nero opaco
5382 005
141,74
4010337122616
1/5
02
grigio opaco
5382 015
141,74
4010337122623
1/5
02
acciaio inox
5382 600
150,33
4010337122630
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337122524
Cod. art. 5382 01Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337122531
Cod. art. 5382 03Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337122593
Cod. art. 5382 27Conf. 1/5
134,02 EURPS 02
antracite
EAN 4010337122609
Cod. art. 5382 28Conf. 1/5
137,04 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337122579
Cod. art. 5382 26Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337122616
Cod. art. 5382 005Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337122623
Cod. art. 5382 015Conf. 1/5
141,74 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337122630
Cod. art. 5382 600Conf. 1/5
150,33 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Comando e programmazione con terminale mobile(smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000.
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Funzioni sul pannello

  • Comando di tendaggi e illuminazione.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Luminosità all'accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.

Funzioni con l'app Gira System 3000

  • Comando di tendaggi e illuminazione con feedback di stato.
  • Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer.
  • Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
  • Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
  • Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
  • Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
  • Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
  • Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale).
  • Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
  • Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
  • Funzione casuale.
  • Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.
  • Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
  • Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
  • Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
  • Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio
al mese± 10 s
Autonomiacirca 4 h
Frequenza del segnaleDa 2,402 a 2,480 GHz
Potenza di trasmissionemax. 2,5 mW, classe 2
Portata di trasmissioneTip. 10 m
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Al momento della connessione con l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Orologio veneziana e timer BT, Pannello di comando BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5367 .. 5381 .. 5368 .. 5382 ..

PDF, 194.39 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale