eNet draadloos diagnose-apparaat
5304 00
81,48
4010337774006
1
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Weergave van de signaalkwaliteit van geselecteerde eNet-apparaten en statusmeldingen via led. Weergave van draadloze signalen van draadloze zenders die niet eNet zijn. In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van op het net aangesloten actoren, zenders en energiesensoren.
Technische gegevens
| Nominale spanning | DC 3 V |
| Batterij |
| Type | 1x CR 2450N |
| UN-nummer | 3091 |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
Let op
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
Inhoud
Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloos diagnose-apparaat
Bedieningshandleiding
Artikelnr. 5304 00
PDF, 257.23 KB
eNet wireless diagnosis device
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5304 00
PDF, 279.54 KB
eNet wireless diagnosis device
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5304 00
PDF, 162.67 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase