eNet trådløs diagnosetester
5304 00
4509296
4010337774006
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Indikering av signalkvalitet til utvalgte eNet-apparater og statusmeldinger med LED. Visning av radiosignaler fra ikke eNet trådløs sendere. Inn-, utkobling av repeaterfunksjonen til nettdrevne aktuatorer, sendere og energisensorer.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | DC 3 V |
| Batteri |
| Type | 1 x CR 2450N |
| UN-nr. | 3091 |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
Merknader
Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
Leveransens innhold
Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
Trådløs diagnosetester
Bruksanvisning.
Art.nr. 5304 00
PDF, 256.61 KB
eNet wireless diagnosis device
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5304 00
PDF, 279.54 KB
eNet wireless diagnosis device
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5304 00
PDF, 162.67 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase