0

eNet trådlös diagnosapparat

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5304 00
1704046
4010337774006
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337774006
Art.nr 5304 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Indikering av signalkvaliteten på utvalda eNet-apparater och statusmeddelanden via LED.
  • Indikering av trådlösa signaler från sändare som inte är eNet.
  • Aktivering, avaktivering av repeaterfunktioner från nätdrivna aktorer, sändare och energisensorer.

Tekniska data

MärkspänningDC 3 V
Batteri
Typ1 x CR 2450N
UN-nr3091
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m

Anmärkning

  • Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
  • Diagnos är bara möjlig vid inaktiv trådlös kryptering (AES CCM 128). Den trådlösa krypteringen aktiveras eller avaktiveras via eNet server version 2.0.

Leveransen innehåller

  • Batterier ingår i leveransen.

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Trådlös diagnosenhet

Bruksanvisning.

Art.nr 5304 00

PDF, 256.06 KB

Ladda ner
eNet wireless diagnosis device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5304 00

PDF, 279.54 KB

Ladda ner
eNet wireless diagnosis device

EC Declaration of conformity

Art.nr 5304 00

PDF, 162.67 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen