0

eNet Dispositivo de diagnóstico radioeléctrico

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5304 00
4010337774006
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337774006
Ref. 5304 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Visualización de la calidad de la señal de dispositivos eNet y mensajes de estado seleccionados mediante LED.
  • Visualización de señales de radio de emisores inalámbricos eNet.
  • Conexión y desconexión de la función de repetidor de actuadores, emisores y sensores de energía alimentados por red.

Datos técnicos

Tensión nominal3 V CC
Pila
Tipo1 x CR 2450N
N.º NU3091
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m

Notas

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
  • El diagnóstico solo es posible en caso de cifrado inactivo (AES CCM 128). El cifrado se activará o desactivará a través del servidor eNet versión 2.0.

Volumen de entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Dispositivo inalámbrico de diagnóstico

Manual de instrucciones.

Ref. 5304 00

PDF, 258.24 KB

Descarga
eNet wireless diagnosis device

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5304 00

PDF, 279.54 KB

Descarga
eNet wireless diagnosis device

EC Declaration of conformity

Ref. 5304 00

PDF, 162.67 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios