eNet Radiowe urządzenie diagnostyczne System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.
Cechy Cechy Wskazanie jakości sygnału wybranych urządzeń eNet i komunikatów o stanie za pomocą LED. Wskazanie sygnałów radiowych od innych nadajników radiowych niż eNet. Włączanie, wyłączanie funkcji wzmacniacza dla zasilanych sieciowo aktorów, nadajników i czujników energii. Dane techniczne Napięcie znamionowe DC 3 V Bateria Typ 1 x CR 2450N Nr UN 3091 Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa 868,0 do 868,6 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m
Wskazówki Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii. Zakres dostawy Baterie znajdują się w zestawy. Dalsze linki Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku Więcej
Pliki do pobrania eNet wireless diagnosis device PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5304 00
PDF, 279.54 KB
eNet wireless diagnosis device EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5304 00
PDF, 162.67 KB
Wireless diagnostic unit Operating instructions.
Nr artykułu 5304 00
PDF, 256.86 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych